Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die JTF-Beschleunigungssensoren bieten drei Montageoptionen, um die individuellen Anwendungsanforderungen erfüllen zu können. Die Messmethode für diese Beschleunigungssensoren basiert auf der piezoresistiven Technologie. Der Frequenzgang erstreckt sich runter bis DC. Die hermetische Konstruktion der JTF-Serie bietet zuverlässige Leistung in rauen Industrieumgebungen. Das Gehäusematerial ist nicht magnetisch und besteht aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl, was eine niedrige Empfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern gewährleistet. Unsere Standard-Inline-Verstärker und Instrumente können mit den Beschleunigungssensoren der JTF-Serie eingesetzt werden. Das Modell zur Schraubmontage kann mit einem optionalen Dreiachsen-Montageblock geliefert werden, sodass mehrere Beschleunigungssensoren eingesetzt werden können.

Eigenschaften

  • Betrieb bei 0 Hz
  • Leichte Kalibrierung
  • Niedrige Impedanz
  • Schraub- oder Bolzenmontageoptionen
  • mV/G-Ausgang
  • Kann bei 0 Hz betrieben werden
  • Niedriges Magnetfeld aufgrund des Gehäusematerials
Spannungs-Beschleunigungssensoren, Model JTF - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Mehrzweck-Beschleunigungsmesser, Modell JTF – Datenblatt Datenblatt Englisch 209 KB
Accelerometer Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 316 KB
Model JTF External Wiring Diagram Technische Informationen Englisch 15 KB
Model JTF (Bolt Mount) External Wiring Diagram Technische Informationen Englisch 20 KB
Model JTF (Screw Mount) Outline Drawing Technische Informationen Englisch 194 KB
Model JTF (Stud Mount) Outline Drawing Technische Informationen Englisch 136 KB
Model JTF (Bolt Mount) Outline Drawing 5 g to 20 g Technische Informationen Englisch 172 KB
Model JTF (Bolt Mount) Outline Drawing 50 g to 200 g Technische Informationen Englisch 158 KB
Model JTF Front View Foto -- 118 KB
Model JTF Bottom View Foto -- 117 KB
Model JTF Top View Foto -- 117 KB
Model JTF Top Angle View Foto -- 106 KB
Datenblatt Baugruppe Beschleunigungsmessgerät mit Gegenstecker/Kabel Datenblatt Englisch 316 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Produkte von Modell JTF durchsuchen

Produkt Messbereich Steckverbinder Eingang Ausgabe
060-F482-02
NEU
±5 G
060-F482-03 ±10 G
060-F482-04 ±20 G
060-F482-05 ±50 G
060-F482-06 ±100 G
060-F482-07 ±200 G
060-F842-01 ±50 G