Die piezoresistiven Mehrzweck-Beschleunigungssensoren von Honeywell wurden zur Verwendung in industriellen Prüfungs- und Automatisierungsumgebungen, einschließlich Labortests, modalen Studien und Testzellen in Anwendungen entwickelt, die einen Frequenzgang von bis zu 0 Hz erfordern. Die vollständig verschweißte Konstruktion aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium bietet in Kombination mit Dehnungsmessstreifen mit niedriger Impedanz und Frequenzbereichen von DC bis zu 10 kHz eine präzise und zuverlässige Schwingungsablesung auch in einigen der anspruchsvollsten und rauesten Industrieumgebungen. Diese Sensoren sind stark konfigurierbar, um unterschiedlichsten Anwendungsbedürfnissen zu entsprechen. Sollten Sie zusätzliche maßgeschneiderte Änderungen erfordern, kontaktieren Sie uns bitte für ein Angebot.
Eigenschaften
Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Accelerometer Accessories Datasheet | Datenblatt | Englisch | 316 KB |
---|---|---|---|
Datenblatt Baugruppe Beschleunigungsmessgerät mit Gegenstecker/Kabel | Datenblatt | Englisch | 316 KB |
Übersichtsbroschüre zu T&M | Broschüre | Englisch | 413 KB |