Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Honeywell Modell MAV5x Serie der verstärkten piezoelektrischen Beschleunigungssensoren mit Geschwindigkeitsausgabe ist ideal für eine Reihe an industriellen Prüfungs- und Automatisierungsumgebungen. Aus nicht magnetischem Edelstahl mit abgedichtetem Gehäuse hergestellt, bieten diese Beschleunigungssensoren eine sehr geringe Empfindlichkeit gegenüber magnetischen Feldern und einen hoch präzisen und zuverlässigen Datenausgang. Diese Erdbebenschutzvorrichtung ist mechanisch vom Montagesockel getrennt, dadurch besitzt sie niedrige Empfindlichkeit gegenüber Beanspruchungen am Sockel. Beide Modelle können mit verschiedenen Konfigurationen, Optionen und Empfindlichkeitsniveaus ausgeliefert werden, damit sie dem erwarteten Schwingungsniveau für die Anwendung entsprechen.

Eigenschaften

  • Edelstahl-Design
  • Geschwindigkeitsmessung
  • Nutzbarer Frequenzbereich 2 Hz bis 10 kHz oder 5 Hz bis 4 kHz
  • Ausgang mV/mm/s oder 4 mA bis 20 mA
  • Eigensichere und tauchfähige Optionen verfügbar
  • Erhältlich in mehreren Konfigurationen und Optionen, einschließlich Steckverbinder integrales, bewehrtes Edelstahl-Kabel
Geschwindigkeits-Beschleunigungssensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Accelerometer Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 316 KB
Datenblatt Baugruppe Beschleunigungsmessgerät mit Gegenstecker/Kabel Datenblatt Englisch 316 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink