Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Zur Ansicht weiterer Produkte und Optionen sowie zur Verwendung des Konfigurators besuchen Sie bitte die T&M-Produktseite.

Die 651-Serie der Drehmomentüberwacher im mittleren Bereich liefert eine sehr genaue Messung des geringen statischen Drehmoments. Ein 1/4 Zoll-Zahnkranzbohrfutter ermöglicht eine einfache Verbindung mit dem Gerät, das gemessen wird. Die 651-Serie verwendet eine kalibrierte Baugruppe mit Feder, Welle und Zeiger in einem Gehäuse aus robustem Stahl und Aluminium. Die Einheit kann das Drehmoment entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn messen. Ein interner Drehanschlag aus rostfreiem Stahl verhindert Schäden durch ein zu hohes Drehmoment von bis zum doppelten des normalen Bereichs.

Drehmomentüberwacher, Modell 651 - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Reaktionsdrehmomentaufnehmer Modell 2102 Datenblatt Englisch 273 KB
Datenblatt zu Drehmomentüberwacher und -messgerät Modell 651, mittlerer Bereich Datenblatt Englisch 135 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 3 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Digitale Telemetrie-Rotationsdrehmomentanwendungen Anwendungshinweise Englisch 4 MB

Produkte vom Modell 651 durchsuchen

Produkt Drehmomentbereich Ausgabe Drehmomentart Genauigkeit
060-SQF41209-01 1 mm-oz bis 20 mm-oz Drehmomentmessgerät ±2 %
060-SQF41210-01 2 mm-oz bis 40 mm-oz Drehmomentmessgerät ±2 %

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink