Reaktionsdrehmoment-Messumformer
Modell 366
Reaktions-Drehmomentmessgeräte für den unteren Bereich. Bereich 0,2 g-cm bis 42 g-cm. ±5 %, ±10 % Nennausgang
Die 366-Serie der Drehmomentüberwacher im niedrigen Bereich liefert eine höchst genaue Messung des sehr geringen Drehmoments. Drei Miniatur-Adapterfutter ermöglichen eine einfache Verbindung mit dem Gerät, das gemessen wird. Eine kalibrierte Baugruppe mit Feder, Welle und Zeiger wird mit Lagersteinen montiert, um die Reibung zu reduzieren. Die Einheit kann das Drehmoment entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn messen. Ein interner Drehanschlag aus rostfreiem Stahl verhindert Schäden durch ein zu hohes Drehmoment vom bis zu dreifachen des normalen Bereichs.
Merkmale
- 0,2 gm-cm bis 42 gm-cm [0,003 in-oz bis 0,6 in-oz] Kapazitäten
- 5 % (366-0) und 10 % (366-2, 366-3) Genauigkeit
- Drei Miniatur-Adapterfutter verfügbar
- Wählanzeige (Standard)
- Überlastungsschutz