Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell bietet eine Reihe an Drehmomentüberwachern zur Messung sehr geringer, extrem statischer und besonders hoher Drehmomente. Die Drehmomentüberwacher für den mittleren und hohen Bereich von Honeywell verwenden eine kalibrierte Baugruppe mit Feder, Welle und Zeiger in einem Gehäuse aus robustem Stahl und Aluminium. Die Serie für den niedrigen Bereich verfügt über eine kalibrierte Baugruppe mit Feder, Welle und Zeiger und wird mit Lagersteinen montiert, um die Reibung zu reduzieren. Alle Einheiten können das Drehmoment entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn messen. Der interne Drehanschlag aus Edelstahl verhindert Schäden durch ein zu hohes Drehmoment vom bis zum doppelten des normalen Bereichs (dreimal höher als der Normalbereich für Serien des niedrigen Bereichs).

Eigenschaften

  • Präzise Messung von hohen, sehr statischen oder sehr geringen Drehmomenten
  • Drehmomentmessungen reichen von 0,2 gm-cm bis zu 2,8 k gm-cm [0,003 Zoll-oz bis zu 200 Zoll-oz] oder [0,1 N-mm bis zu 265 N-mm]
  • Die Genauigkeit beträgt je nach Modell 2 %, 5 % und 10 %
  • Zahnkranzbohrfutter oder Miniatur-Adapterfutter
  • Wählanzeige
  • Überlastungsschutz
Drehmomentüberwacher - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Torque Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 577 KB
Whitepaper: Neue Möglichkeiten der Drehmomentmessung Whitepaper Englisch 193 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 3 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB