Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Model 6400 Series Torque Thrust Transducer, 900 lb-in/1500 lb to 100K lb-in/200K lb, 0,15 % Non-linearity and Hysteresis, Reduced Crosstalk, Extraneous Load Resistance. Models 6459 and 6467-6470 torque thrust transducers are used in applications where the need to sense both torque and thrust parameters simulteaneously. Nickel-plated, alloy steel, one-piece construction. Designed specifically to provide the strength and rigidity required to withstand extraneous loads and bending moments. Unique construction provides both maximum structure life and minimum thrust/torque crosstalk.

Eigenschaften

  • 500 lb-in torque, 500 lb thrust
  • 1000 lb-in torque, 1000 lb thrust
  • 2000 lb-in torque, 2000 lb thrust
  • 0,15 % Nicht-Linearität und Hysterese
  • Minimized crosstalk
  • Extraneous load resistance
  • Single piece construction
  • Fatigue rated
Model 6400 Thrust Torque Tranducers


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Model 6400 Thrust Torque Transducer Datasheet Datenblatt Englisch 885 KB
Torque Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 577 KB
Modell 6400, externer Schaltplan Technische Informationen Englisch 161 KB
Model 6400 (6467) Outline Drawing Technische Informationen Englisch 165 KB
Model 6400 (6469) Outline Drawing Technische Informationen Englisch 440 KB
Model 6400 (6470) Outline Drawing Technische Informationen Englisch 165 KB
Whitepaper: Neue Möglichkeiten der Drehmomentmessung Whitepaper Englisch 193 KB
Modell 6400, Frontansicht Englisch 153 KB
Modell 6467, Frontansicht Englisch 5 MB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 3 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Meine personenbezogenen Daten nicht verkaufen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink