/content/sps/de/de/search-results.html
Reaktionsdrehmoment-Messumformer
Reaktionsdrehmoment-Messumformer

Reaktionsdrehmoment-Messumformer

Dehnungsmessstreifentechnologie. 0,18 Nm bis 271K Nm Kapazitäten. Montageoptionen: Welle an Welle, Flansch an Flansch, Welle an Flansch

Die Reaktionsdrehmomentaufnehmer von Honeywell verwenden Dehnungsmessstreifentechnologie und bieten Drehmomentmessungen von 25 Unzen/Zoll (0,18 Nm) bis zu Bereichen von 200000 ft-lb (271000 Nm). Sie kommen in einer großen Auswahl an Montagekonfigurationen: Welle-Welle, Flansch-Flansch und Welle-Flansch für Modelle im unteren Bereich. Honeywell bietet darüber hinaus auch Miniatur-, Vierkantanschluss- und Sonderkonfigurationen, zusätzlich zu verschiedenen Drehmomentüberwachern zur Messung besonders geringer Drehmomente. Alle Drehmomentsensoren von Honeywell bestehen aus temperaturgehärtetem Edelstahl für eine geringe Torsionsverformung und sind temperaturkompensiert für eine lange Stabilität.