Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Um zu erfahren, wie Sie Sensoren effektiv mit heutigen Datenerfassungssystemen einsetzen, laden Sie bitte das White Paper herunter.

Die Absolutdruck-, Überdruck-, True-Gage- und Miniatur-Drucksensoren von Honeywell sind für die anspruchsvollsten Prüf- und Messanwendungen in einigen der weltweit rausten Umgebungen geeignet, von allgemeinen industriellen Prozessanforderungen bis hin zu hochspezialisierten Drucksensoren, die in Ex-Bereichen eingesetzt werden. Honeywell produziert darüber hinaus eine funktionsreiche Auswahl an Nass/Nass- und Nass/Trocken-Differenzdrucksensoren und Transmittern. Unsere Produkte bestehen aus einer robusten und zuverlässigen Edelstahlkonstruktion (einschließlich der das Medium berührenden Teile), um alle Standard-Anforderungen zu erfüllen oder übertreffen. Die Druckprodukte von Honeywell wurden im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt und verfeinert, um den hohen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden zu können.

T&M-Druckmessumformer


T&M-Druckmessumformer nach Typ durchsuchen

Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Überwachung des Niveaus des Meeresbodens bei der Ölförderung Anwendungshinweise Englisch 708 KB
Bohrlochmessungen während des Bohrens (Measurement While Drilling, MWD) für Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 434 KB
Prüfstände für hydraulische Tests in Luft- und Raumfahrt Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB