Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell bietet eine große Auswahl an Linearwegaufnehmern (LVDT) für den Einsatz unter harten Bedingungen. Sie können bei Einzelpunkt- und Mehrpunktmessungen in industriellen Anwendungen sowie bei der Messung von Abständen im Mikrobereich bei Forschungsarbeiten und wissenschaftlichen Studien verwendet werden.

Die Produkte der Linearwegaufnehmer-Linie (LVDT) von Honeywell besteht aus Edelstahl und sorgt so für eine lange Lebensdauer. Jeder einzelne Aufnehmer wird in einem Komplettpaket geliefert, wodurch für die Kunden der Aufwand entfällt, zusätzliche Komponenten für die Implementierung des Aufnehmers zu identifizieren, zu erwerben und zu installieren.

Die LVDTs von Honeywell sind in den Kombinationen AC/AC oder DC/DC, langer Hub oder kurzer Hub erhältlich. Ausgewählte Modelle sind mit tauchfähigen Steckverbindern für eine Verwendung unter Wasser erhältlich. Benötigen Sie eine Spezialanfertigung? Wenden Sie sich an Honeywell, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung zu diskutieren.

Honeywell T&M-Wegaufnehmer | LVDT-Sensoren


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
LVDT Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 269 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB