Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Serie der piezoelektrischen Beschleunigungssensoren des MAT53-Modells mit integrierten Temperatursensoren ist für den Einsatz in Industrie-Prüfstands- und Automatisierungsumgebungen ausgelegt; dazu gehören auch Labortests, modale Studien und Testzellen. Bei diesen Anwendungen müssen die Temperatur und die Geschwindigkeitsschwingung gleichzeitig gemessen werden. Durch die niedrige Ausgangsimpedanz des Konstantstroms für die Geschwindigkeitsschwingung in Kombination mit dem Stromausgang für den Temperaturausgang wird die Möglichkeit bereitgestellt, die hohe Lastkapazität ansteuern zu können, sodass preiswerte Kabelwege verlegt werden können, ohne die Datenqualität zu beeinträchtigen. Diese Erdbebenschutzvorrichtung ist mechanisch vom Montagesockel getrennt, dadurch besitzt sie niedrige Empfindlichkeit gegenüber Beanspruchungen am Sockel. Sensoren bestehen aus nicht magnetischem Edelstahl mit einer sehr geringen Empfindlichkeit gegenüber magnetischen Feldern und einem abgedichteten Gehäuse für präzise und zuverlässige Datenausgaben. In unterschiedlichen Konfigurationen und mit verschiedenen Optionen erhältlich, zu denen ein Stecker oder ein integriertes, bewehrtes Edelstahl-Kabel gehört. Es kann mit verschiedenen dynamischen Bereichen ausgeliefert werden, damit es den erwarteten Temperatur- und Schwingungsniveaus entspricht.

Eigenschaften

  • Dualausgang für Temperatur und Schwingung
  • Nutzbarer Frequenzbereich 2 Hz bis 10 KHz
  • IEPE-Ausgang
  • Niedrige Empfindlichkeit gegenüber Beanspruchungen am Sockel
  • Strom-O/P für Temperatur
  • PTFE-Kabel mit Ummantelung aus rostfreiem Stahl
  • Bewehrtes Edelstahl-Kabel oder dreipolige, elektrische Optionen
Temperatur- und Schwingungs-Beschleunigungssensoren, Modell  - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Beschleunigungsmesser Modell MAT53 – Datenblatt Datenblatt Englisch 147 KB
Accelerometer Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 316 KB
Modell MAT53, Frontansicht Foto -- 75 KB
Modell MAT53, Ansicht von unten Foto -- 70 KB
Model MAT53 Bottom Angle View Foto -- 80 KB
Model MAT53 Top Angle View Foto -- 72 KB
Datenblatt Baugruppe Beschleunigungsmessgerät mit Gegenstecker/Kabel Datenblatt Englisch 316 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Produkte für Temperatur und Schwingung - Modell MAT53 durchsuchen

Produkt Messbereich Steckverbinder Eingang Ausgabe
060-J612-01 100 mV/G Oberer Abgang Konstantstrom