System zur Temperaturüberwachung
Modell 1705A
Sechs-Kanal-System zur Temperaturüberwachung. Thermoelement-basiert. Geber zum Anklemmen
Die Systeme der Serie 1700 sind als Instrumente zur Überwachung großer Motoren (350 PS und mehr) konzipiert. Die Systeme überwachen bis zu sechs vom Kunden eingestellte Temperaturpunkte unter Verwendung von RTDs (siehe Modelle 1705 und 1706 für Thermoelemente) und bieten einen Alarmausgang für Übertemperaturbedingungen. Das System kann so konfiguriert werden, dass die Motoren über den Alarmausgang abgeschaltet werden.
Das System des Modells 1700 scannt mehrere Widerstands-Temperaturelemente (RTDs), die innerhalb der Läuferwicklung oder Starterleisten installiert sind, um Daten selbst zu den kleinsten Änderungen im thermischen Zustand des Motors bereitzustellen. Die Temperaturüberwachung der Wicklungen ist der Schlüssel zum reibungslosen Betrieb. Überhitzung ist ein deutliches Signal für ein bevorstehendes Problem. Dieses System überwacht bis zu sechs Temperatursensoren vom Typ RTD und zeigt die Temperaturen auf einer alphanumerischen Anzeige an. Jeder Kanal mit einer Temperatur, die größer als ein programmierbarer Alarmsollwert ist, kann angezeigt werden. Die Alarmfunktion verfügt über einen Relaisausgang. Das berührungslose Übertragungsverfahren bedeutet, dass kein Fehlerpfad vom Rotor zur Masse besteht.
Merkmale
- Modell 1700A: RTD-basiert, Klemmmanschette
- Modell 1701A: RTD-basiert, Strap-on-Kragen
- Modell 1705A: Thermoelement-basiert, Klemmmanschette
- Modell 1706A: Thermoelement-basiert, Strap-on-Kragen
- Induzierte Leistung
- Programmierbare Alarm-Sollwerte
- Handprogrammiergerät (optional)