Summierverstärker
AA919-Serie
Bietet regulierte Brückenerregungsspannung. Wandelt das mV-Signal in ein 0 VDC bis 10 VDC verstärktes Signal um. Genauigkeit ±0,25 % FSS
Die Reihen-Summierverstärker von Honeywell sitzen in einem kleinen Kunststoffgehäuse, das zwischen dem Aufnehmer und einem Anzeigegerät bzw. einer Benutzerschnittstelle über einen Computer angeschlossen wird. Der Reihen-Summierverstärker bietet eine regulierte Brückenerregungsspannung für den Aufnehmer und wandelt das Millivolt-Signal des Aufnehmers in ein 0 VDC bis 10 VDC verstärktes Signal um. Die Funktionen des Reihen-Summierverstärkers umfassen Spannungen für automatische Erregung, programmierbare Verstärkungseinstellungen sowie einen breiten Anpassungsbereich für Messbereich und Offsetwert.
Merkmale
- Genauigkeit ±0,25 % FSS
- Funktioniert mit mV/V-Ausgangssensoren
- Benutzerschnittstelle/Anwendungssoftware wird zusammen mit dem Gerät geliefert
- Austauschbarkeit der Wägezellen: kann mit Hilfe von UI/Applikationssoftware einfacher durchgeführt werden
- Spannweiten- und Offset-Skalierung durch UI/Anwendungssoftware
- 4-polige abnehmbare Steckverbinder für Wägezellenschnittstelle
- Diagnosemerkmale zur Anzeige von Brückenöffnung und Überlast
- Tara-Funktion
- Gehäusematerial ABS