Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Reihen-Summierverstärker von Honeywell sitzen in einem kleinen Kunststoffgehäuse, das zwischen dem Aufnehmer und einem Anzeigegerät bzw. einer Benutzerschnittstelle über einen Computer angeschlossen wird. Der Reihen-Summierverstärker bietet eine regulierte Brückenerregungsspannung für den Aufnehmer und wandelt das Millivolt-Signal des Aufnehmers in ein 0 VDC bis 10 VDC verstärktes Signal um. Die Funktionen des Reihen-Summierverstärkers umfassen Spannungen für automatische Erregung, programmierbare Verstärkungseinstellungen sowie einen breiten Anpassungsbereich für Messbereich und Offsetwert.

Eigenschaften

  • Genauigkeit ±0,25 % FSS
  • Works with mV/V output sensors
  • User interface/application software provided along with device
  • Load cell interchangeability; can be more easily accomplished using UI /application software
  • Span and offset scaling through UI/application software
  • 4-pin detachable connectors for loadcell interface
  • Diagnostic features to indicate Bridge open and Overload
  • Tare function
  • Enclosure material ABS
Summierverstärker - Honeywell


Summierverstärker nach Typ durchsuchen

Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt Summierverstärker AA919 Datenblatt Englisch 290 KB
Installationsanleitung und technische Anleitung Summierverstärker AA919 Installationsanweisungen Englisch 3 MB
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB