Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Unterwasser-Wegaufnehmer von Honeywell kommen in einer Reihe an Reichweiten von ±0,5 Zoll bis zu ±4,0 Zoll Hublänge. Der Unterwasser-Wegaufnehmer ist für einen Betriebsdruck mit einer Tiefe bis zu 7500 Fuß Meerwasser ausgelegt. Das Gehäuse des Sensors besteht aus 316 SS mit einer vollständig verschweißten Konstruktion. Der ozeanografische Typ des elektrischen Steckers ermöglicht eine Unterwasser-Verbindung. Honeywell bietet Inline-Verstärker und digitale Anzeigen für diese LVDTs an, die ±5 Vdc, 10 Vdc oder 4 mA bis 20 mA bereitstellen, sowie RS-232-Ausgänge mit Null- und Spannenkalibrierung.

Eigenschaften

  • ±1,0 % Nichtlinearität
  • Tauchfähig
  • Ganzgeschweißte Konstruktion aus Edelstahl 316
  • Einfache Bedienung
  • Tiefe bis zu 2286 m [7500 ft]
  • ±12,7 mm bis 101,6 mm Bereich [±0,5 Zoll bis ±4,0 Zoll Bereich]
  • Unendliche Auflösung
  • Entspricht nicht der RoHS-Richtlinie
Unterwasser-Wegaufnehmer - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Modell SSA AC-AC Unterwasser-LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 252 KB
Modell SSD DC-DC Unterwasser-LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 254 KB
LVDT Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 269 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink