Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell’s ac-ac sub-sea displacement transducer is offered in ranges from ±0,5 in up to ±4,0 in stroke length. Der Unterwasser-Wegaufnehmer ist für einen Betriebsdruck mit einer Tiefe bis zu 7500 Fuß Meerwasser ausgelegt. Das Gehäuse des Sensors besteht aus 316 SS mit einer vollständig verschweißten Konstruktion. Der ozeanografische Typ des elektrischen Steckers ermöglicht eine Unterwasser-Verbindung. Honeywell bietet Inline-Verstärker und digitale Anzeigen für diese LVDTs an, die ±5 Vdc, 10 Vdc oder 4 mA bis 20 mA bereitstellen, sowie RS-232-Ausgänge mit Null- und Spannenkalibrierung. Need a modification or something unique for your particular application? Contact Honeywell to discuss a custom solution.

Eigenschaften

  • ±1,0 % Nichtlinearität
  • Tauchfähig
  • Ganzgeschweißte Konstruktion aus Edelstahl 316
  • Einfache Bedienung
  • Verbesserte Störspannungsfestigkeit
  • Tiefe bis zu 2286 m [7500 ft]
  • ±12,7 mm bis 101,6 mm Bereich [±0,5 Zoll bis ±4,0 Zoll Bereich]
  • Unendliche Auflösung
  • Entspricht nicht der RoHS-Richtlinie
AC-AC-Unterwasser-Wegaufnehmer (LVDTs)


AC-AC-Unterwasser-Wegaufnehmer (LVDTs) nach Typ durchsuchen

Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Modell SSA AC-AC Unterwasser-LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 252 KB
LVDT Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 269 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB