Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Subminiatur-Wägezellen aus Edelstahl sind speziell für Systeme mit sehr geringem Platzangebot und engen Abständen konzipiert worden. Aus robustem Edelstahl und als Zug- oder Zug-/Druckversionen verfügbar, können diese Wägezellen Lastbereiche von 150 g bis 1000 lbs, 250 bis 10000 lbs oder 0,5 N bis 5 kN messen. Durchmesser beginnen von 9,7 mm mit einer Höhe von 3,3 mm für unsere kleinsten Modelle. Die Modelle 11, 13 und 13E mit der Einzelmembrankonstruktion kombinieren hohe Frequenz, schnelle dynamische Reaktion und geringe Ablenkung für eine kombinierte Nichtlinearität und Hysterese von bis zu 0,25 % bis 0,5 % Gesamtbereich.

Wenn Sie bestimmte Änderungen benötigen oder eine kundenspezifische Konstruktion wünschen, die genau Ihren Anforderungen entspricht, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Eigenschaften

  • Subminiatur-Größe, um in außergewöhnlich kleine und enge Räume zu passen
  • Edelstahl-Design
  • Lastbereichsmessungen: 150 g bis 1000 lb; 0,5 N bis 5 kN; oder 250 lb bis 10000 lb Bereich
  • ±0,7 % Genauigkeit
  • Einzelmembran-Design
  • mV/V-Ausgang
Subminiatur-Wägezellen aus Edelstahl - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Subminiatur-Wägezelle Modell 11 Datenblatt Datenblatt Englisch 227 KB
Subminiatur-Wägezelle Modell 13 Datenblatt Datenblatt Englisch 242 KB
Subminiatur-Wägezelle Modell LFH-7I Datenblatt Datenblatt Englisch 202 KB
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink