Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

The Model LL-V Liquid Level Sensor is manufactured out of 17-4 PH Stainless Steel and is designed for vertical entry into a tank or stilling well for complete submersion in the fluid. The all-welded stainless steel housing and pressure sensing diaphragm provides corrosion resistance to most fluids. The electrical cable exits through a 1/2-14 NPT threaded conduit fitting which allows the attachment of a variety of tubing or flexible conduit. The electrical cable is vulcanized to a welded on stainless steel ferrel. The four conductor electrical cable has an atmospheric vent tube inside the cable jacket and is attached to the “true gage” all-welded chamber inside the sensor to provide an atmospheric zero reference.

Eigenschaften

  • True-Gage-Design
  • Kabelrohranschluss
  • Tauchfähig
  • Ganzgeschweißte Konstruktion aus Edelstahl
  • Genauigkeit von 0,1 %
Druckmessumformer des -Modells - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu tauchfähigem Druckmessumformer Modell LL-V Datenblatt Englisch 225 KB
Model LL-V External Wiring Diagram - Current (2 wire) Submersible Technische Informationen Englisch 137 KB
Model LL-V External Wiring Diagram - Current (3-wire) or Vehicle Voltage Submersible Technische Informationen Englisch 27 KB
Model LL-V External Wiring Diagram - Current (3-wire) or Vehicle Voltage Submersible No Shunt Calibration Technische Informationen Englisch 142 KB
Modell LL-V, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 57 KB
Modell LL-V, Frontansicht Foto Englisch 120 KB
Model LL-V Top Angle View Foto Englisch 89 KB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink