Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell offers liquid level sensors designed for vertical entry into a tank or stilling well for complete submersion in the fluid. The all welded stainless steel housing and pressure sensing diaphragm provides corrosion resistance to most fluids. The electrical cable exists through a 1 / 2 - 14 NPT threaded conduit fitting which allows the attachment of a variety of tubing or flexible conduit. The electrical cable is vulcanized to a welded-on stainless steel ferrel. The four conductor electrical cable has an atmospheric vent tube inside the cable jacket and is attached to the “true gage” all welded chamber inside the sensor to provide an atmospheric zero reference. Typical applications include well detection, sewer and drainage monitoring and monitoring of liquid levels in vertical-entry fluid tanks. Kundenspezifische Entwicklungen sind eine Spezialität von Honeywell. Wir besprechen gerne Ihre individuellen Anforderungen, um das richtige Produkt für Sie bereitstellen zu können.

Eigenschaften

  • Tauchfähig
  • True-Gage-Design
  • Ganzgeschweißte Konstruktion aus Edelstahl
  • Kabelrohranschluss
  • 0,1% Genauigkeit
Honeywell T&M Liquid Level (Submersible) Pressure Transducers


(Tauchfähiger) Füllstands-Druckmessumformer nach Typ durchsuchen

Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB