Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywells tauchfähige Wegaufnehmer LVDTs werden in Anwendungen wie Bohrungen, Bergbau und Hydraulik verwendet, in denen Wegaufnehmer aus Edelstahl mit einer wasserfesten Konstruktion erforderlich sind. Diese Modelle können als lineare Wegaufnehmer zur direkten Messung oder als Positionsfeedback-Elemente in dynamischen Systemen verwendet werden. Sie eignen sich für das Eintauchen in Süßwasser und einige korrosive Flüssigkeiten für längere Zeiträume. Die unverlierbar geführte Rückstellfeder verfügt über einen Fühler mit Kugelende. Honeywell arbeitet immer gerne mit Kunden zusammen, die eine Veränderung an bestehenden Produkten oder vollständig neu entwickelte Lösungen für ihre speziellen Anwendungen benötigen.

Eigenschaften

  • ±0,25 % Nichtlinearität
  • Tauchfähig
  • Edelstahl-Design
  • Anker, einschließlich freiem Anker, Federtaster und geführtem Rückstellfederanker
  • Einfache Bedienung
  • Unendliche Auflösung
  • Verbesserte Störspannungsfestigkeit
  • Entspricht nicht der RoHS-Richtlinie
Tauchfähige Wegaufnehmer - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Modell LW7C AC-AC tauchfähiger LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 274 KB
Modell LW7S AC-AC tauchfähiger LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 272 KB
Modell LW7U AC-AC tauchfähiger LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 267 KB
Modell MS7A AC-AC tauchfähiger LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 246 KB
Modell S7C AC-AC tauchfähiger LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 246 KB
Modell SSA AC-AC Unterwasser-LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 252 KB
Modell DW7C DC-DC tauchfähiger LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 247 KB
Modell DW7S DC-DC tauchfähiger LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 245 KB
Modell DW7U DC-DC tauchfähiger LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 247 KB
Modell SSD DC-DC Unterwasser-LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 254 KB
LVDT Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 269 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink