Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell’s dc-dc submersible LVDTs are used in applications such as drilling, mining and hydraulic engineering which require a displacement transducer with stainless steel, waterproof construction. These models may be used as direct measuring linear displacement devices or positional feedback elements in dynamic systems. Sie eignen sich für das Eintauchen in Süßwasser und einige korrosive Flüssigkeiten für längere Zeiträume. Die unverlierbar geführte Rückstellfeder verfügt über einen Fühler mit Kugelende. Honeywell arbeitet immer gerne mit Kunden zusammen, die eine Veränderung an bestehenden Produkten oder vollständig neu entwickelte Lösungen für ihre speziellen Anwendungen benötigen. Contact us with your specific requirements.

Eigenschaften

  • ±0,25 % Nichtlinearität
  • Ranges from ±12,7 mm up to ±203,2 mm [±0,5 in to ±8 in]
  • Tauchfähig
  • Edelstahl-Design
  • Einfache Bedienung
  • Unendliche Auflösung
  • Verpolungssicher
  • Einfache oder zweifache Kabelführung zur Stromversorgung (vor Ort auswählbar)
  • Freier Anker oder Federtaster
  • Entspricht nicht der RoHS-Richtlinie
Tauchfähige DC-DC-Wegaufnehmer (LVDTs) - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
LVDT Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 269 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB