Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell’s ac-ac submersible LVDTs are used in applications such as drilling, mining and hydraulic engineering which require a displacement transducer with stainless steel, waterproof construction. These models may be used as direct measuring linear displacement devices or positional feedback elements in dynamic systems. Sie eignen sich für das Eintauchen in Süßwasser und einige korrosive Flüssigkeiten für längere Zeiträume. Die unverlierbar geführte Rückstellfeder verfügt über einen Fühler mit Kugelende. Honeywell arbeitet immer gerne mit Kunden zusammen, die eine Veränderung an bestehenden Produkten oder vollständig neu entwickelte Lösungen für ihre speziellen Anwendungen benötigen. Contact us with your specific requirements.

Eigenschaften

  • ±0,25 % Nichtlinearität
  • Tauchfähig
  • Edelstahl-Design
  • Ranges from ±1,02 mm to 12,7 mm [±0,04 to ± 0,50 in range] or ±12,7 mm up to 101,6 mm range [±0,5 in up to ±4,0 in range]
  • Anker, einschließlich freiem Anker, Federtaster und geführtem Rückstellfederanker
  • Einfache Bedienung
  • Unendliche Auflösung
  • Verbesserte Störspannungsfestigkeit
  • Entspricht nicht der RoHS-Richtlinie
Tauchfähige AC-AC-Wegaufnehmer (LVDTs) - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Modell LW7C AC-AC tauchfähiger LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 274 KB
Modell LW7S AC-AC tauchfähiger LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 272 KB
Modell LW7U AC-AC tauchfähiger LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 267 KB
Modell MS7A AC-AC tauchfähiger LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 246 KB
Modell S7C AC-AC tauchfähiger LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 246 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink