Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die ermüdungsgeprüfte Wägezelle des Modells 45 Ultra Precision bietet ein flaches Design für Zug- und Druckanwendungen. Die vollständig geschweißte Edelstahlkonstruktion und die stabilisierenden Membranen bieten die gleiche Robustheit, die unsere scheibenförmigen Wägezellen der Modelle 41 und 43 so erfolgreich gemacht hat. Das Modell 45 ist in den Bereichen 250 lb bis 100.000 lb erhältlich. Die Montageabmessungen sind in der Prüf- und Messbranche universell austauschbar. Zu den Optionen gehören Hi-Level-Ausgänge von 4 mA bis 20 mA oder 0 V DC bis 5 V DC sowie wetterfeste oder versenkbare Kabelkonfigurationen.

Eigenschaften

  • Genauigkeiten des Gesamtbereichs ab ± 0,04 %
  • Bereich von 250 lb bis 100.000 lb
  • Lange Ermüdungsfestigkeit, Edelstahl
  • Eigensicherheitsoption verfügbar
  • Spannung/Komprimierung
Modell 45, ermüdungsgeprüfte universelle Wägezellen - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Ultrapräzisions-Wägezelle Modell 45 Datenblatt Datenblatt Englisch 380 KB
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Modell 45, Umrisszeichnung, 200 lb bis 5.000 lb Technische Informationen Englisch 77 KB
Modell 45, Umrisszeichnung, 10.000 lb bis 25.000 lb Technische Informationen Englisch 77 KB
Modell 45, Frontansicht Englisch 851 KB
Modell 45, Draufsicht Englisch 1 MB
Modell 45, Seitenansicht Englisch 362 KB
Modell 45, Schrägansicht Englisch 791 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink