Die vollständig geschweißten Wägezellen aus Edelstahl in kompakter, scheibenförmiger Bauart von Honeywell verfügen über Walz- oder Dehnungsmessstreifen, welche Lasten von 5 bis 500.000 lb mit einer Genauigkeit von 0,10 % bis zu 0,04 % messen können. Sie können nach Bedarf zwischen reinen Komprimierungs- oder Spannungs-/Komprimierungsmodellen wählen.
Es stehen ermüdungsgeprüfte Geräte für Anwendungen zur Material- oder Produktermüdungsprüfung verfügbar, die mit extrem hohen Zyklenzahlen oder gelegentlich unter Überlastbedingungen arbeiten. Bestimmte Modelle verfügen zudem über Eigensicherheitsoptionen für den Einsatz in Ex-Bereichen. Benötigen Sie spezielle Modifikationen oder individuelle Konfigurationen? Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen.
Eigenschaften
Produkt | Messbereich | Betrieb | Ausgabe | Genauigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-0571-01 | 100 lb | Spannung/Komprimierung | 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lb bis 25 lb), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lb bis 500000 lb) | ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lb bis 25 lb), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lb bis 500000 lb) | ||||||
060-0571-04 | 50 lb | Spannung/Komprimierung | 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lb bis 25 lb), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lb bis 500000 lb) | ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lb bis 25 lb), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lb bis 500000 lb) | ||||||
060-0571-06 | 1000 lb | Spannung/Komprimierung | 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lb bis 25 lb), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lb bis 500000 lb) | ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lb bis 25 lb), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lb bis 500000 lb) | ||||||
060-0571-07 | 500 lb | Spannung/Komprimierung | 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lb bis 25 lb), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lb bis 500000 lb) | ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lb bis 25 lb), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lb bis 500000 lb) | ||||||
060-0572-01 | 2000 lb | Spannung/Komprimierung | 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lb bis 25 lb), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lb bis 500000 lb) | ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lb bis 25 lb), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lb bis 500000 lb) | ||||||
060-0572-05 | 5000 lb | Spannung/Komprimierung | 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lb bis 25 lb), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lb bis 500000 lb) | ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lb bis 25 lb), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lb bis 500000 lb) | ||||||
060-0573-01 | 50000 lb | Spannung/Komprimierung | 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lb bis 25 lb), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lb bis 500000 lb) | ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lb bis 25 lb), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lb bis 500000 lb) | ||||||
060-0573-02 | 20000 lb | Spannung/Komprimierung | 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lb bis 25 lb), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lb bis 500000 lb) | ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lb bis 25 lb), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lb bis 500000 lb) | ||||||
060-0574-03 | 10000 lb | Spannung/Komprimierung | 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lb bis 25 lb), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lb bis 500000 lb) | ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lb bis 25 lb), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lb bis 500000 lb) |