Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die vollständig geschweißten Wägezellen aus Edelstahl in kompakter, scheibenförmiger Bauart von Honeywell verfügen über Walz- oder Dehnungsmessstreifen, welche Lasten von 5 lbs bis 500000 lbs mit einer Genauigkeit von 0,10 % bis zu 0,04 % messen können. Sie können nach Bedarf zwischen reinen Komprimierungs- oder Spannungs-/Komprimierungsmodellen wählen. Es sind ermüdungsgeprüfte Geräte für Anwendungen zur Material- oder Produktermüdungsprüfung verfügbar, die mit extrem hohen Zyklenzahlen oder gelegentlich unter Überlastbedingungen arbeiten. Bestimmte Modelle verfügen zudem über Eigensicherheitsoptionen für den Einsatz in Ex-Bereichen.

Eigenschaften

  • Kompakte, scheibenförmige Bauart
  • Vollständig geschweißte Edelstahlkonstruktion und Doppelmembranausführung
  • Genauigkeitsspannen von 0,10 % bis zu 0,04 % (für ultrapräzise Modelle)
  • Wägebereiche von 5 bis 500000 lbs
  • Niedrige Empfindlichkeit gegenüber Fremdlasten
  • mV/V-Ausgang
  • Ermüdungsbewertungs- und Eigensicherheits-Optionen verfügbar
Kompakte Edelstahl-Wägezellen - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Präzisionswägezelle Modell 41 Datenblatt Datenblatt Englisch 512 KB
Präzisions-Wägezelle Modell 41e Datenblatt Datenblatt Englisch 365 KB
Präzisionswägezelle Modell 43 Datenblatt Datenblatt Englisch 427 KB
Ultrapräzisions-Wägezelle Modell 47 Datenblatt Datenblatt Englisch 351 KB
Präzisionswägezelle Modell 73 Datenblatt Datenblatt Englisch 387 KB
Präzisionswägezelle Modell 75 Datenblatt Datenblatt Englisch 358 KB
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB