Schleifring-Drehmomentaufnehmer
Modell 1254
50 lb-in bis 200 lb-in: 50 b-ft bis 1.000 lb-ft. Sechskantantrieb (Größen 50 und 100 in-lb) und Vierkantantriebskonfigurationen 200 lb-in und höher.
Modell 1254 Steckschlüssel-Drehmomentwandler, Bereiche von 50 lb-in bis 200 lb-in; 50 lb-ft bis 1.000 lb-ft, 0,15 % Nichtlinearität und Hysterese, Sechskantantriebs- (Größen 50 u. 100 lb-in) und Vierkantantriebskonfigurationen, Inkrementalgeber (optional), anpassbar für den mobilen Einsatz. Die Sensoren werden in erster Linie zur Messung des Abtriebsdrehmoments von Blockier- und Kupplungsschraubern in der Produktion eingesetzt (nicht empfohlen für mechanische Schlagschrauber). Für Anwendungen, bei denen neben den Drehmomentdaten auch der Drehwinkel des Befestigungsmittels benötigt wird, stehen Einheiten mit Inkrementalgebern zur Verfügung. Diese Sensoren werden häufig zur Überwachung des Betriebs von Anlagen mit den folgenden Befestigungsstrategien eingesetzt: Drehung der Mutter, Spannungskontrolle und Nachgiebigkeitskontrolle.
Merkmale
- Kapazität 50 in-lb bis 1.000 ft-lb
- 0,15 % Nichtlinearität und Hysterese
- Sechskant- (in/lb-Größen) und Vierkantantriebskonfigurationen
- Inkrementalgeber (optional)
- Anpassbar für portablen Einsatz
- Keine speziellen Adapterwerkzeuge erforderlich
- Wiederholbare Drehmomentmessungen