Schleifring-Drehmomentaufnehmer
Modell 6116
Modell 6116 Schleifringkörper. 1,5' Bohrung. 4-Kanal, 8-Kanal und 12-Kanal verfügbar
Modell 6116 Schleifring-Baugruppe mit 1,5'-Bohrung wird in den Ausführungen mit 4, 8 oder 12 Kanälen angeboten. Dies sind unabhängige Geräte, die zur Signalübertragung verwendet werden. Die Ringe sind über geschirmte Kugellager im Schleifringgehäuse gelagert. Die gesamte Baugruppe gleitet über die Welle des Prüfgeräts und wird mit Feststellschrauben fixiert. Die Leitungen werden in der Regel durch eine Hohlwelle im Prüfgerät geführt. Hochbelastbare Konstruktion, in Epoxid eingebettete Münzsilber-Schleifringe, Silber-Graphit-Bürsten und Hohlwelle für einfache Montage.
Merkmale
- Hochbelastbare Konstruktion
- Epoxid eingebettete Münzsilber-Schleifringe
- Silber-Graphit-Bürsten
- Hohlwelle für einfache Montage
- Geräuscharm
- Für die Wiederverwendung konzipiert
- Wasserdichte Abdeckungen und Dichtungen optional erhältlich