Anzeige und Einstellung
GM-Serie
Kostengünstiges Gerät. 4½-stellige LED-Anzeige. Kompaktes ⅛-DIN-Gehäuse. Dehnungsmessstreifen-Erregung
Das Modell GM ist ein vielseitiger voll funktionstüchtiger Signalaufbereiter, Verstärker und Stromversorger, der mit unverstärkten mV/V-Aufnehmern arbeitet. Es bietet auch eine Nebenschlusskalibrierung (R-cal), mit der das System eingerichtet werden kann, ohne einen teuren primären Impuls (ohne Aufpreis im Werk durchgeführt, wenn die Anzeige und der Aufnehmer zur gleichen Zeit gekauft werden). Ein volle Bandbreite an Optionen wie Spitzenwert**, Verfolgungswert und Zweifach-Grenzwert ist verfügbar.
Merkmale
- Dehnungsmessstreifen-/brückenbasierte Aufnehmereingabe
- 4 1/2-stellige LED-Anzeige
- Große 14,2 mm [0,56 in] Anzeige
- Analoger Hochgeschwindigkeitsausgang (bis zu 27 kHz)
- * Optionale 56a erfordern 1/4 DIN-Gehäuse
- **Ableitungsrate: <0.01 % of full scale