Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Modelle der SC-Serie sind bei der Verwendung mit einem Aufnehmer mit Signaländerung selbstkalibrierende Aufnehmersignalaufbereiter mit Mikroprozessor. Die Anzeigen sind mit verschiedenen Eingangs- und Ausgangskanälen erhältlich. Bei der Verwendung mit unverstärkten Dehnungsmessstreifen-Aufnehmern, die die Kalibrierungsmodulsignatur installiert haben, werden sich diese Geräte komplett selbst kalibrieren, Spanne, Dezimalkomma und Engineering Units werden automatisch eingestellt. Eingangskanäle sind für eine Vielzahl an Aufnehmern erhältlich. Each input channel includes an excitation power supply and either an isolated voltage (optional) or isolated current analog output (optional).

Eigenschaften

  • Wahl der Aufnehmereingänge
  • Klein 1/8 DIN-Größe
  • Automatische Konfiguration, Kalibrierung über Signalkalibrierung
  • Nebenschlusskalibrierung, mV/V oder bekannte Lastkalibrierung
  • Spitzen-/Niedrigwerterfassung
  • Optional Analogausgang und RS-232/RS-485
  • Vor Ort auswählbarer Frequenzgang (bis zu 250 Hz) und Kalibrierung
  • Bis zu drei virtuelle Kanäle (optional)
  • CE-zertifiziert
 Einzelkanalanzeige und Aufbereitungseinheiten - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Programmierbarer Einzelkanal-Umformer Anzeige/Aufbereiter Modell SC500 Datenblatt Englisch 771 KB
Model SC500 Series Single-Channel Product Manual Installationsanweisungen Englisch 3 MB
Modell SC500, Frontansicht Foto Englisch 123 KB
Modell SC500, Ansicht von unten Foto Englisch 144 KB
Model SC500 Top View Foto Englisch 149 KB
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB

Produkte der SC500-Serie durchsuchen

Produkt Kompakte Form Eingabetyp Anzahl Kanäle
060-J500-01 1/8 DIN Dehnungsmessstreifen mV/V 1
060-J500-03 1/8 DIN Dehnungsmessstreifen mV/V 1
060-J500-07 1/8 DIN Dehnungsmessstreifen mV/V 1
060-J500-10 1/8 DIN Dehnungsmessstreifen mV/V 1
060-J829-01 1/8 DIN High-Level Volt/mA 1
060-J829-05 High-Level Volt/mA 1