Anzeige und Einstellung
GM-A Serie
Kostengünstiges Gerät. 4½-stellige LED-Anzeige. Kompaktes ⅛-DIN-Gehäuse. Eingangserregung (verstärkt) mit hoher Leistung
Das Modell GM-A ist eine kosteneffiziente digitale Anzeige mit verstärktem (0 V bis 5 V oder 4 mA bis 20 mA) Aufnehmer oder Transmitter. Dieses Instrument versorgt die Sensoren mit Strom. Zwei-Draht-Schaltung ist für Überbrückung vom Benutzer wählbar bei Verwendung mit Zwei-Draht-Stromwandler. Separate Stromversorgung ist erforderlich bei Drei-Draht-Schaltung. Nicht für den Einsatz mit eigensicheren Anwendungen, die eine Barriere verwenden.
Merkmale
- High-Level (verstärkte) Aufnehmereingabe
- 4 1/2-stellige LED-Anzeige
- Große 14,2 mm [0,56 in] Anzeige
- Analoger Hochgeschwindigkeitsausgang
- Aufnehmer-Stromantrieb 30 mA (max.)