Das Modell DM, für Carrier-Transducer, ist ein kostengünstiges tisch-, schalttafel- oder gestellmontiertes Gerät, das eine Stromversorgung, einen Signalformer, einen Verstärker (bipolarer 5 V-Ausgang) und einen A/D-Umsetzer enthält. Die 4 1/2-stellige LED-Anzeige zeigt helle, leicht lesbare 14,2 mm [0,56 in] große Zeichen an. Die kompakte 1/8 DIN-Gehäusegröße beträgt 9,7 cm B x 4,8 cm H x 13,2 cm D [3,8 Zoll x 1,9 Zoll x 5,2 Zoll]. Die Drähte lassen sich mit Schraubenklemmen einfach an dem rückseitigen Steckverbinder befestigen. Das Modell DM hat eine 5 kHz-Antriebsstromversorgung für den Aufnehmer, einen stabilen Signalverstärker und eine neuartige Demodulationstechnik, die ein Ergebnis mit höherer Genauigkeit liefert.
Eigenschaften
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Datenblatt für Modell DM Demodulator für AC Aufnehmer/Wegaufnehmer | Datenblatt | Englisch | 205 KB |
---|---|---|---|
Model DM Series Single-Channel Product Manual | Installationsanweisungen | Englisch | 524 KB |
Modell DM, Frontansicht | Foto | Englisch | 85 KB |
Model DM Bottom Angle View | Foto | Englisch | 113 KB |
Model DM Top View | Foto | Englisch | 105 KB |
Instrumentierung Zubehördatenblatt | Datenblatt | Englisch | 641 KB |
Produkt | Kompakte Form | Eingabetyp | Anzahl Kanäle | |||
---|---|---|---|---|---|---|
060-3157-01 | 1/8 DIN | AC | 1 | |||
060-3157-03 | 1/8 DIN | AC | 1 |