Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

The Model 7558 series of digital indicators provide enhanced accuracy, ease of use, and improved resolution of measurement. These cost-efficient instruments provide a user-selectable dc excitation voltage to drive strain-gage-based transducers. These standard meters can be made more powerful through the selection of optional features that provide the capability to control external devices, and offer digital communication with computers.

Eigenschaften

  • Strain-gage-based, Wheatstone-bridge transducer
  • Fünfstellige LED-Anzeige
  • User selectable resolution
  • NEMA 4X/IP65 construction
  • Isolated analog output
  • Min. and max. peak detection
  • 16-point linearization
  • CE-zertifiziert
7558 Single Channel Display and conditioning units - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Model 7558 Panel Meter Strain Gage Transducer Indicator Datasheet Datenblatt Englisch 208 KB
Modell 7558, Frontansicht Englisch 120 KB
Modell 7558, Draufsicht Englisch 145 KB
Modell 7558, Ansicht von unten Englisch 166 KB
Model 7558 Top Angle View Englisch 156 KB
Model 7558 Bottom Angle View Englisch 183 KB
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB