Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell bietet verschiedene Arten an Einzelkanalanzeige- und Aufbereitungseinheiten, einschließlich Demodulatoren für AC-Aufnehmer/Wegaufnehmer; digitale Anzeige-/Signalaufbereiter; programmierbare Einzelkanal-Aufnehmer-Anzeigen/Aufbereiter und Panelmessgeräte – Dehnungsmessstreifen-Aufnehmer-Anzeigen. Einheit ist mit einer hellen 4 ½- bis 5-stelligen LED-Anzeige und einer kleinen und kompakten 1/8-DIN-Größe zur Verwendung in verschiedensten Anwendungen und Umgebungen ausgeführt. Jede Anwendung ist einmalig. Wenn Sie nicht die richtige Lösung für Ihre Anwendung finden, kontaktieren Sie Honeywell, um eine maßgeschneiderte Lösung zu besprechen.

Eigenschaften

  • ac-aufnehmer/wegaufnehmer
  • Digitale Anzeige/Signalaufbereiter
  • Programmierbare Einzelkanal-Aufnehmer-Anzeige/Aufbereiter
  • Panel meter - strain gage transducer indicators
  • Bright 4 ½ to 5 character LED displays
  • Klein 1/8 DIN-Größe
Einzelkanalanzeige- und Aufbereitungseinheiten - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB