Die FP2000-Serie ist ein konfigurierbarer Differenzdruckmessumformer, mit dem der Kunde die beste Konfiguration für die Anforderungen der Anwendung auswählen kann. Wählen Sie aus mehreren Genauigkeiten, Ausgängen, Druckanschlüssen, elektrischen Anschlüssen und Druckbereichen. Der FP2000 ist mit unterschiedlichen Nass/Nass- und Nass/Trocken-Konfigurationen erhältlich.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell FP2000 | Datenblatt | Englisch | 457 KB |
---|---|---|---|
Druckmessung an Motorprüfständen | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Model FP2000 Group Front View | Foto | Englisch | 42 KB |
Model FP2000 FPA Front View | Foto | Englisch | 87 KB |
Model FP2000 FDD Side View | Foto | Englisch | 134 KB |
Model FP2000 FDW Top View | Foto | Englisch | 102 KB |
Pressure Accessories Datasheet | Datenblatt | Englisch | 374 KB |
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer | Produktleitfaden | Englisch | 1 MB |
Übersichtsbroschüre zu T&M | Broschüre | Englisch | 413 KB |
Broschüre Öl und Gas | Broschüre | Englisch | 4 MB |
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Produkt | Druckbereich | Druckeinheit | Ausgabe | Benetzte Teile/Materialien | Medien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-C776-11 | 10 psid | Differential | mV/V | Ha C276 und 316L Edelstahl | Gas, Flüssigkeit | ||||||||
060-CS01787852918 | 10 psi | Differential | 4 mA bis 20 mA | Ha C276 und 316L Edelstahl | Gas, Flüssigkeit | ||||||||
060-CS05855419274 | 1000 psi | Differential | ±10 Vdc | Ha C276 und 316L Edelstahl | Gas, Flüssigkeit | ||||||||
060-CS51995778197 | 30 psi | Differential | 4 mA bis 20 mA (IS) | Ha C276 und 316L Edelstahl | Gas, Flüssigkeit | ||||||||
060-CS95517632314 | 2,5 psid | Differential | 4 mA bis 20 mA | Ha C276 und 316L Edelstahl | Gas, Flüssigkeit | ||||||||
060-E161-03 | 5 psid | Differential | 4 mA bis 20 mA | Ha C276 und 316L Edelstahl | Gas, Flüssigkeit | ||||||||
060-E161-05 | 100 psid | Differential | 4 mA bis 20 mA | Ha C276 und 316L Edelstahl | Gas, Flüssigkeit | ||||||||
060-E161-06 | 50 psid | Differential | 4 mA bis 20 mA | Ha C276 und 316L Edelstahl | Gas, Flüssigkeit | ||||||||
060-E228-03 | 15 psid | Differential | ±5 Vdc | Ha C276 und 316L Edelstahl | Gas, Flüssigkeit | ||||||||
060-E607-01 | 5 psid | Differential | 4 mA bis 20 mA | Ha C276 und 316L Edelstahl | Gas, Flüssigkeit |