Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

The Honeywell Model FP5000 Series is a media-isolated piezoresistive silicon pressure sensor offering multiple output options (0 V to 5 V, 0 V to 10 V, 4 mA to 20 mA, or Intrinsically Safe 4mA to 20 mA) for reading pressure over the specified full-scale pressure span and temperature range. Es ist für Sensorversatz, Empfindlichkeit, Temperatureffekte und Nichtlinearität kompensiert, um eine verbesserte thermische Stabilität und Genauigkeit zu bieten. Hastelloy® C276 and 316L stainless steel wetted parts provide durability with abrasive or corrosive media. Intrinsically Safe Approval Certifications by FM Approvals (FM, ATEX, IEC Ex) available on 4 mA to 20 mA output option.

 Konfigurierbare Druckmessumformer - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell FP5000 Datenblatt Englisch 413 KB
Industrial Pressure Sensors, Intrinsically Safe, Model FP5000, Applications Anwendungshinweise Englisch 4 MB
Pressure Sensing for Industrial Applications, Model FP5000 Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Druckmessung an Motorprüfständen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
FP5000 photos (zip) Foto Englisch 19 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Model 5000 group highres photo Foto Englisch 712 KB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB

FP5000 Produkte durchsuchen

Produkt Druckbereich Druckeinheit Ausgabe Benetzte Teile/Materialien Medien
NFA1BJ,1Y,2AM,5B,6A,7BB 15 psi Absolut 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
NFA1BM,1AK,2AP,5A,6A,7BA 30 psi Absolut 0 Vdc bis 10 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
NFA1KL,1AP,2AP,5B,6A,7BA,9A 1000 kPa Absolut 0 Vdc bis 10 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
NFA1UG,1BA,2AN,5F,6Q,7BB,9A 30 Zoll-Hg Absolut 0 Vdc bis 5 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
NFA2BN,1AK,2AM,5A,6M,7BA 50 psi Absolut 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
NFG1BR,1AK,2AN,5B,6Q,7BA 100 psi relativ 0 Vdc bis 5 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
NFG1BR,1AP,2AM,5A,6BO,7BA 75 psi relativ 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
NFG1DR,1AK,2AM,5D,6BO,7BB,9A 5000 psi relativ 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
NFG1MG,1BA,2AN,5F,6A,7BA 5 bar relativ 0 Vdc bis 5 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
NFG1WA,1AK,2AP,5D,6Q,7BA,9A 10 Zoll H2O relativ 0 Vdc bis 10 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten

Häufig gestellte Fragen

Welche Produktoptionen sind für den FP5000-Drucksensor erhältlich?

Der FP5000 ist ein konfigurierbarer Drucksensor mit industriellen Standardangeboten, die auswählbare Druckanschlüsse, elektrische Verbinder, Kommunikationsausgänge und Druckbereiche umfassen. Sie können hier auf das datenblatt zugreifen und die verfügbaren angebote ansehen. Bitte kontaktieren sie unser verkaufsteam, indem sie das kontaktformular zu allen fragen, die sie haben, oder bezüglich hilfe beim konfigurieren des produkts gemäß ihren bedürfnissen ausfüllen.


Wo kann ich eine Liste der potenziellen Anwendungen für den FP5000-Drucksensor erhalten?

Bezüglich details über die FP5000-anwendungen laden sie bitte das FP5000-datenblatt oder den anwendungshinweis herunter.


Was kann ich tun, wenn eine Option, die ich zum Konfigurieren meines Produkts benötigte, nicht aufgeführt ist?

Bitte kontaktieren Sie zum Erörtern Ihrer individuellen Anwendungsanforderungen unser Verkaufsteam, indem Sie das Kontaktformular ausfüllen. Bitte geben Sie Ihre Anwendungsdetails im Kommentarabschnitt des Formulars an.


Wo kann ich die Spezifikation der Steckerbelegung zur Verdrahtung bei der Installation finden?

Die Steckerbelegung zur Verdrahtung für die verfügbaren Stecker findet sich auf dem FP5000-Datenblatt, siehe Tabelle 7, 8 und 9.


Wie viele Kalibrierungspunkte bietet der FP5000-Drucksensor?

Der FP5000-Drucksensor besitzt standardmäßig eine 5-Punktkalibrierung, und das Kalibrierungszertifikat liegt jedem Sensor bei. Optional ist eine 10-Punktkalibrierung erhältlich. Please fill out the contact form to contact our sales team for assistance


Wo kann ich eine CAD-Maßzeichnung für eine spezifische Konfiguration finden?

Bitte kontaktieren Sie das Mess- und Prüftechnik-Verkaufsteam bezüglich jeglicher CAD-Maßzeichnungen, indem Sie das Kontaktformular ausfüllen.


Wie viele Kalibrierungspunkte bietet der FP5000-Drucksensor?

Der FP5000-Drucksensor besitzt standardmäßig eine 5-Punktkalibrierung, und das Kalibrierungszertifikat liegt jedem Sensor bei. Optional ist eine 10-Punktkalibrierung erhältlich. Please fill out the contact form to contact our sales team for assistance


Does the FP5000 Series pressure sensor have hazardous location approvals?

The FP5000 pressure sensor has Intrinsically Safe Approval Certifications by FM Approvals: FM, ATEX, IEC Ex. Please review the datasheet for more information about the hazardous approval ratings.


Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink