Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Model MS3 DC-DC Miniature Displacement Transducer with free unguided armature, ranges of ± 0.1in to ± 0,4 in and accuracy of ± 0,25% of full scale. Ausgabe von entweder ± 5 VDC oder 0 bis 10 VDC mit einer Stromversorgung, die mit einem dualen Netzteil von ± 12 VDC bis ± 20 VDC oder einem einzelnen Netzteil von 24 bis 40 VDC betrieben werden kann. Die Einheit kann bei Temperaturen von -58 °F bis +158 °F betrieben werden und verfügt über ein Edelstahlgehäuse mit 6 ft langem geschirmten Mehrleiterkabel.

Eigenschaften

  • Miniaturausführung
  • Kosteneffizient
  • 0,25 % Nichtlinearität
  • Edelstahl-Design
  • Bereich: ±0,1 bis ±0,4 Zoll
  • Unendliche Auflösung
  • Einfache oder zweifache Kabelführung zur Stromversorgung (vor Ort auswählbar)
  • Freier Anker
  • Entspricht nicht der RoHS-Richtlinie
Modell  Wegaufnehmer mit kurzem Hub - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Modell MS3 DC-DC mit kurzem Hub LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 334 KB
LVDT Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 269 KB
Model JEC, JEC-AG, JEC-C, MS3, S3C External Wiring Diagram Technische Informationen Englisch 353 KB
Model MS3 Top View Englisch 64 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB