Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die AC-AC-Wegaufnehmer mit kurzem Hub von Honeywell (Modell PLVX und S5 Ultra Precision-LVDTs) sind für Einzelpunkt- und Mehrpunktmessungen in industriellen Anwendungen sowie Messungen von Abständen im Mikrobereich bei Forschungsarbeiten und wissenschaftlichen Studien konzipiert. Sie umfassen nicht rotierende Anker, um den Widerstand gegenüber Seitenlasten zu verstärken und die Wiederholbarkeit zu verbessern. Die Modell M05C-Serie der Miniatur-Wegaufnehmer bietet eine hochpräzise statische und dynamische Abstandsmessung. Diese robusten, stabilen und kompakten Aufnehmer lassen sich leicht in jeder Position montieren – in abgelegenen oder Ex-Bereichen, in denen direkte Messungen nicht besonders praktisch wären.

Eigenschaften

  • Miniaturausführung
  • Edelstahl
  • 0,25 % Nichtlinearität
  • Bereiche: ±0,01 Zoll oder ±0,025 Zoll bis ±0,5 Zoll Bereich oder ±0,02 Zoll bis ±0,2 Zoll
  • Betriebsbereich: -58 bis 257 °F (Standard)
  • Robust, verbesserte Genauigkeit
  • Verbesserte Störspannungsfestigkeit
  • Längere Lebensdauer
  • Unendliche Auflösung
  • Freier Anker oder geführter Rückstellfederanker
  • Entspricht nicht der RoHS-Richtlinie
AC-AC-Wegaufnehmer mit kurzem Hub - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink