Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Modell 1102 Drehmomentsensor mit geringer Kapazität, 50 oz-in bis 1.000 oz-in, 0,1 % Nichtlinearität und Hysterese, integrierte Fußbefestigung (Standard). Eine Reihe von drehenden Schleifring-Drehmomentsensoren mit geringer Kapazität, die in erster Linie für Prüfanwendungen von Motoren mit geringer Leistung entwickelt wurden. Die Überwachung des Anlauf-, Betriebs- und Abschaltdrehmomentes während der Entwicklung und Qualifizierung dieser Motoren ist von entscheidender Bedeutung. Kapazitätsbereich von 50 bis 1000 Zoll/Unze für Bestückungskonfigurationen kleiner Wellen.

Eigenschaften

  • Kapazitätsbereich 50 bis 1000 Zoll/Unze
  • 0,1 % Nicht-Linearität und Hysterese
  • Integrale Fußbefestigung (Standard)
  • Geringere Kosten für allgemeine „Inline“-Anwendungen
  • Kann mit fast allen vorhandenen DC- und AC-Geräten zur Signalaufbereitung verwendet werden
Modell 1102, Schleifring-Drehmomentaufnehmer, geringe Kapazität - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Drehmomentaufnehmer, geringe Kapazität, Modell 1102 Datenblatt Englisch 255 KB
Torque Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 577 KB
Modell 1102, externer Schaltplan Technische Informationen Englisch 161 KB
Modell 1102, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 138 KB
Whitepaper: Neue Möglichkeiten der Drehmomentmessung Whitepaper Englisch 193 KB
Modell 1102, Frontansicht Englisch 1 MB
Modell 1102, Seitenansicht Englisch 845 KB
Modell 1102, Draufsicht Englisch 2 MB
Modell 1102 Rückansicht Englisch 1 MB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 3 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink