Schleifring-Drehmomentaufnehmer
Modell 1100
1104-1107 Drehschleifring-Drehmomentsensor. 100 lb-in bis 100.000 b-in. 0,1 % Nichtlinearität und Hysterese. Kreisförmige Wellenkonfiguration mit Verriegelung
Eine Reihe von Drehschleifring-Drehmomentsensoren, Modelle 1104 bis 1107, in erster Linie für eine Vielzahl allgemeiner Test- und Messanwendungen wie z. B. Motorentests konzipiert. Kann zur Überwachung von Anlauf-, Betriebs- und Stillstandsdrehmomenten verwendet werden. Kapazitätsbereich von 100 bis 100000 Zoll-lb für Bestückungskonfigurationen von Wellen.
Merkmale
- Kapazitätsbereich 100 Zoll-lb bis 100.000 Zoll-lb
- 0,1 % Nichtlinearität und Hysterese
- Manueller Bürstenheber (Standard)
- Drehzahlsensor und/oder Fußmontageoptionen
- Geringere Kosten für allgemeine „Inline“-Anwendungen
- Kann mit fast aller vorhandener DC- und AC-Instrumentierung zur Signalaufbereitung verwendet werden