Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell-Wellendrehmomentsensoren mit Schleifring sind für die Prüfung von Motoren mit Teilleistung ausgelegt und können zur Überwachung von Anlauf-, Betriebs- und Stillstandsdrehmomenten verwendet werden. Diese robusten Drehmomentsensoren werden in Kapazitäten von 10 oz-in (0,07 Nm) bis 100000 in-lb (11300 Nm) für Wellenmontagekonfigurationen angeboten. Sie brauchen eine spezielle Modifikation oder ein individuelles Design für Ihre besondere Anwendung? Kontaktieren Sie Honeywell, um Ihre speziellen Anforderungen zu besprechen.

Eigenschaften

  • Kapazitätsbereiche von 10 oz-in (0,07 Nm) bis zu 100.000 in-lb (11300 Nm)
  • 0,05 % oder 0,1 % Nicht-Linearität und Hysterese
  • Höherer Frequenzgang
  • Kann mit fast allen vorhandenen DC- und AC-Geräten zur Signalaufbereitung verwendet werden
  • Kosteneffektive Option für alle allgemeinen Inline-Anwendungen
Wellenschleifring-Drehmomentaufnehmer - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Torque Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 577 KB
Whitepaper: Neue Möglichkeiten der Drehmomentmessung Whitepaper Englisch 193 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 3 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Meine personenbezogenen Daten nicht verkaufen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink