Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Modell 2120 Wellen-Reaktionsdrehmomentsensor, 50 oz-in bis 1.000 oz-in, 0,1 % Nichtlinearität und Hysterese, geringe Empfindlichkeit, keine Wartung von Schleifringen, Lagern oder Bürsten. Der Modell 2120 Wellen-Reaktionsdrehmomentsensor ist ausgelegt für die Montage zwischen Prüfstücken, wie z. B. Motoren, Schaltern, Achsen oder Wellen und deren Montageplatten. Diese Modelle arbeiten in beide Richtungen und sind für sie kalibriert. Die nickelbeschichtete Stahllegierung verbessert die Haltbarkeit in rauen Industrieumgebungen. Diese Modelle besitzen keine beweglichen Teile und nutzen vier Dehnungsmessstreifen an einem speziellen Maschinenteil des Messumformers, um eine maximale Nichtlinearität von 0,1 % über einen breiten, dynamischen Bereich zu erreichen. Typische Anwendungen umfassen Reifenbremsen, Motor-Drehmomentmesser, Prüfstand für die Reibung am Bremsklotz und Drallmessung.

Eigenschaften

  • Kapazitäten 50 in-oz bis 1000 in-oz
  • 0,1 % Nicht-Linearität und Hysterese
  • Keine Wartung von Schleifringen, Lagern oder Bürsten
  • Niedrige Empfindlichkeit
  • Reaktionsmessungen dienen der Vermeidung von Drehzahlbegrenzungen
Modell 2120 Wellen-Reaktionsdrehmomentaufnehmer, niedrig - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt Modell 2120 Reaktionsdrehmomentaufnehmer Datenblatt Englisch 266 KB
Torque Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 577 KB
Whitepaper: Neue Möglichkeiten der Drehmomentmessung Whitepaper Englisch 193 KB
Modell 2120 niedrig, Frontansicht Englisch 91 KB
Modell 2120 niedrig, Frontansicht 2 Englisch 88 KB
Modell 2120 niedrig, Seitenansicht Englisch 79 KB
Modell 2120 niedrig, Ansicht von unten Englisch 131 KB
Modell 2120 niedrig, Endansicht Englisch 108 KB
Modell 2120 niedrig, Ansicht von oben Englisch 74 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 3 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink