Reaktionsdrehmoment-Messumformer
-
Global
-
Africa
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Latin America
-
Middle East
-
North America
- |
- Partner
- |
- Blog (US)
- |
- Kontaktieren Sie uns
- |
-
Software
Software
-
Automatisierung
Automatisierung
-
Produktivität
Produktivität
-
Sicherheit
Sicherheit
-
Automatisierung
-
Dienste
Dienste
-
Automatisierung
Automatisierung
-
Produktivität
Produktivität
-
Sicherheit
Sicherheit
-
Automatisierung
-
Branchen
Branchen
-
Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Gesundheitswesen und Biowissenschaften
-
Transport und Logistik
Transport und Logistik
-
Fertigung
Fertigung
- Vertriebszentren
-
Einzelhandel
Einzelhandel
- E-Commerce
-
Infrastruktur
Infrastruktur
-
Behörden
Behörden
- Luft- und Raumfahrt und Militärtechnik
-
Gesundheitswesen und Biowissenschaften
-
Support
Support
-
Erweiterte Sensortechnologien
Erweiterte Sensortechnologien
-
Automatisierung
Automatisierung
-
Produktivität
Produktivität
-
Sicherheit
Sicherheit
-
Erweiterte Sensortechnologien
-
Wo Sie kaufen können
Wo Sie kaufen können
Sie durchsuchen den Produktkatalog für
- Produkte
- Erweiterte Sensortechnologien
- Sensoren in der Industrie
- Mess- und Prüftechnik
- Drehmomentaufnehmer
- Reaktionsdrehmoment-Messumformer
Reaktionsdrehmoment-Messumformer
Dehnungsmessstreifentechnologie. 0,18 Nm bis 271K Nm Kapazitäten. Montageoptionen: Welle an Welle, Flansch an Flansch, Welle an Flansch
Die Reaktionsdrehmomentaufnehmer von Honeywell verwenden Dehnungsmessstreifentechnologie und bieten Drehmomentmessungen von 25 Unzen/Zoll (0,18 Nm) bis zu Bereichen von 200000 ft-lb (271000 Nm). Sie kommen in einer großen Auswahl an Montagekonfigurationen: Welle-Welle, Flansch-Flansch und Welle-Flansch für Modelle im unteren Bereich. Honeywell bietet darüber hinaus auch Miniatur-, Vierkantanschluss- und Sonderkonfigurationen, zusätzlich zu verschiedenen Drehmomentüberwachern zur Messung besonders geringer Drehmomente. Alle Drehmomentsensoren von Honeywell bestehen aus temperaturgehärtetem Edelstahl für eine geringe Torsionsverformung und sind temperaturkompensiert für eine lange Stabilität.
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc