Wellen-Reaktionsdrehmomentsensoren von Honeywell sind für die Montage zwischen Prüfstücken, wie z. B. Motoren, Schaltern, Achsen oder Wellen und deren Montageplatten, ausgelegt. Diese Modelle arbeiten in beide Richtungen und sind für sie kalibriert. Jeder Aufnehmer nutzt vier Dehnungsmessstreifen an einem speziellen bearbeiteten Teil des Messumformers, um eine maximale Nichtlinearität von 0,1 % über einen breiten, dynamischen Bereich zu erzielen. Diese bestehen entweder aus Edelstahl oder aus einer vernickelten Stahllegierung, ohne bewegliche Teile für eine bessere Haltbarkeit in rauen Industrieumgebungen. Benötigen Sie etwas Spezielles oder ein gänzlich individuelles Design? Kontaktieren Sie Honeywell, um Ihre speziellen Anwendungsanforderungen zu besprechen.
Eigenschaften
Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Torque Accessories Datasheet | Datenblatt | Englisch | 577 KB |
---|---|---|---|
Whitepaper: Neue Möglichkeiten der Drehmomentmessung | Whitepaper | Englisch | 193 KB |
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer | Produktleitfaden | Englisch | 3 MB |
Übersichtsbroschüre zu T&M | Broschüre | Englisch | 413 KB |