These CIP (Clean-In-Place) sanitary process transmitters are manufactured out of Ha C276/316 Stainless steel and offer a variety of flanges, electrical connections, and operating temperatures designed to meet the environmental demands found in the applications listed below in potential applications.
Eigenschaften
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell CIP für Hygiene | Datenblatt | Englisch | 247 KB |
---|---|---|---|
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | Englisch | 2 MB |
Modell CIP, externer Schaltplan | Technische Informationen | Englisch | 138 KB |
Sicherheits- und Produktivitätslösungen für Krankenhausanwendungen | Broschüre | Englisch | 13 MB |
Modell CIP, Frontansicht | Foto | Englisch | 68 KB |
Modell CIP, Ansicht von unten | Foto | Englisch | 71 KB |
Modell CIP, Seitenansicht | Foto | Englisch | 53 KB |
Model CIP Top View | Foto | Englisch | 73 KB |
Pressure Accessories Datasheet | Datenblatt | Englisch | 374 KB |
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer | Produktleitfaden | Englisch | 1 MB |
Übersichtsbroschüre zu T&M | Broschüre | Englisch | 413 KB |
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |