Honeywell’s CIP (Clean-In-Place) sanitary process transmitters are manufactured in stainless steel and offer a variety of flanges, electrical connections, and operating temperatures designed to meet strict environmental and cleanliness requirements typical of food, beverage, cosmetic, pharmaceutical and other manufacturing processes. Available in pressure ranges from 10 psig/a to 600 psig/a range, with a seocndary containtment which exceeds 1500 psi and accuracy to 0,1%. These sensors can track temperature changes of up to 93 °C per minute [200 °F per minute]. Intrinsically safe option is available for operation in hazardous locations. Kundenspezifische Entwicklungen sind eine Spezialität von Honeywell. If you don’t see exactly what you need, contact us to discuss your unique needs..
Eigenschaften
Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Pressure Accessories Datasheet | Datenblatt | Englisch | 374 KB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer | Produktleitfaden | Englisch | 1 MB |
Übersichtsbroschüre zu T&M | Broschüre | Englisch | 413 KB |
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |