Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die S-Balken-Wägezellen Modelle 151/152 von Honeywell vereinen eine kompakte Konstruktion mit einer verbesserten Präzision und strengen Prüfungen, mit dem Ergebnis eines zuverlässigen und langlebigen Zug- und Druck-Kraftmessumformers. Die einteilige Konstruktion erreicht eine Genauigkeit von ±0,03 % des gesamten Skalenausschlags. Die Modelle (50 N und 100 N) mit geringerer Kapazität 152 (Bestellcode CA152) sind aus Aluminium hergestellt, während die Wägezellenmodelle mit höherer Kapazität 151 (250 N bis 50K N) unter Verwendung von Edelstahl hergestellt werden (Bestellcode CA151). Die Wägezellenmodelle 151/152 gewährleisten die Sicherheit der Geräte und Proben und minimieren die Prüfdauer und Wartung durch zuverlässige Kraftmessungen.

Mehrwert für die Kunden

  • Breiter Kapazitätsbereich: 50 N bis 50K N
  • Standardgenauigkeit von ±0,03 % des vollen Skalenausschlags
  • 5-Punkte-Kalibrierung auf Zug und Druck

Differenzierungsmerkmale

  • Zug- und Druck-Kalibrierung
  • 5-Punkte-Kalibrierungsdaten
  • Für mechanische Stöße geprüft 50 g Spitze bis IEC 60068-2-27
  • Vibrationsgetestet bis IEC 60068-2-6
Modell 152 S & Z Wägezellen im Strahlenstil - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Modell 151/152: Datenblatt für Wägezellen für S-Balken für Zug- und Druck Datenblatt Englisch 344 KB
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Modell 152, Frontansicht Englisch 612 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Produkte vom Modell 152 durchsuchen

Produkt Messbereich Betrieb Ausgabe Genauigkeit
060-P662-01 50 N Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,03 % des Gesamtbereichs
060-P662-02 100 N Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,03 % des Gesamtbereichs

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink