Zur Ansicht weiterer Produkte und Optionen sowie zur Verwendung des Konfigurators besuchen Sie bitte die T&M-Produktseite.
Die Wägezelle des Modells 127 zeichnet sich durch ihr kompaktes Format und ihre hohe Präzision aus und ist dadurch ein hervorragender Spannungsmessumformer. Durch die einteilige S-förmige Ausführung lässt sich eine maximale Nichtlinearität von 0,03 % des Gesamtbereichs für Lastbereiche von 50 und 100 kg erzielen.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Wägezelle Modell 127 Datenblatt | Datenblatt | Englisch | 269 KB |
---|---|---|---|
Übersichtsbroschüre zu T&M | Broschüre | Englisch | 413 KB |
Broschüre Öl und Gas | Broschüre | Englisch | 4 MB |
Produktleitfaden Wägezellen | Produktleitfaden | Englisch | 1 MB |
Reifengleichförmigkeitsmaschine für die Reifenherstellung | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Produkt | Messbereich | Betrieb | Ausgabe | Genauigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-K628-01 | 50 kg | Spannung/Komprimierung | 3 mV/V (nominal) | ±0,03 % des Gesamtbereichs | ||||||
060-K628-02 | 100 kg | Spannung/Komprimierung | 3 mV/V (nominal) | ±0,03 % des Gesamtbereichs |