Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Wägezelle Modell 102 weist sowohl ein kompaktes Format als auch eine hohe Präzision für Spannungs- und Druckmessumformer auf. Durch die einteilige, S-förmige Ausführung lässt sich eine maximale Nichtlinearität von 0,02 % des Gesamtbereichs für Lastbereiche zwischen 20 und 1.000 kg erzielen. Weitere Merkmale sind minimale Auswirkungen der Umgebungstemperatur auf Null und eine Spannbreite von jeweils 0,002 %/°C und 0,002 %/°C.

Eigenschaften

  • 20 kg to 1000 kg range
  • Genauigkeit ±0,02 %
  • One-piece, nickel-plated alloy steel construction
  • Integriertes Kabel
  • Kosteneffizient
Modell 102 S & Z Wägezellen im Strahlenstil - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Wägezelle Modell 102 Datenblatt Datenblatt Englisch 219 KB
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Modell 102, Frontansicht Englisch 87 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Produkte vom Modell 102 durchsuchen

Produkt Messbereich Betrieb Ausgabe Genauigkeit
060-J935-03 50 kg Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,02 % des Gesamtbereichs
060-J935-05 100 kg Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,02 % des Gesamtbereichs
060-J935-07 200 kg Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,02 % des Gesamtbereichs
060-J935-12 1.000 kg Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,02 % des Gesamtbereichs