Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Das Modell Super TJE ist einer der genauesten industriellen Druckmessumformer, die derzeit erhältlich sind. Der Super TJE bietet eine Genauigkeit von 0,05 % und einen Nulltemperaturfehler von weniger als 0,0015 % FS/°F. Diese Spezifikationen werden eingehalten, indem eine doppelte Mantelschale aus Edelstahl zusammen mit unserer proprietären zweiten „True-Gage“-Membran verschweißt wird, die den Schaltkreis des Dehnungsmessstreifens gegen atmosphärische Verunreinigungen isoliert. Das Modell STJE wird aus 17-4 PH Edelstahl für einen Bereich von bis zu 2.000 psi und aus 15-5 PH Edelstahl für Bereiche von 2.000 psi und darüber gefertigt. Hohe Ausgangsoptionen von 5 V DC oder 10 V DC und 4 mA bis 20 mA erübrigen die Verwendung einer Verstärkerkarte im Datensystem. Ein optionaler Chip zur Signaturkalibrierung stellt Kalibrierungsinformationen für die automatische Einrichtung mit der digitalen 4- oder 12-Kanalanzeige des Modells SC bereit. Das Relativdruckmodell Super TJE ist ein Druckmessumformer auf der Basis eines Dehnungsmessstreifens und verfügt über eine einzigartige, echte Messkonstruktion, mit der eine zweite, aus Edelstahl geschweißte Membran, die den Schaltkreis des Dehnungsmessers hermetisch gegenüber Verunreinigungen der Atmosphäre abdichtet, genutzt wird. Diese Konstruktion bezieht die primäre Druckmessmembran auf die Atmosphäre und bietet unabhängig von der Umgebung des Druckmessumformers einen stabilen Nullabgleich. Das Absolutdruckmodell Super TJE verfügt über eine vollständig verschweißte Vakuumreferenzkammer für lang anhaltende Stabilität.

Eigenschaften

  • 10 psig/a bis 7500 psig/a
  • 17-4 PH Edelstahl, medienberührtes Material für Bereiche bis zu 2.000 psi und 15-5 PH Edelstahl, medienberührtes Material für Bereiche bis zu 2.000 psi und größer
  • Isolierte Doppelwandkonstruktion
  • Verbesserte Temperaturstabilität
  • Genauigkeit von 0,05 %
  • Eigensicherheitsoption verfügbar
Model Super  - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell Super TJE Ultra Precision Datenblatt Englisch 348 KB
Prüfstände für hydraulische Tests in Luft- und Raumfahrt Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB