Anzeige und Einstellung
NK-Serie
Tragbares Einzelkanal-Instrument. Dehnungsmessstreifen-Eingänge. Angetrieben durch 4 „D“-Zellen
Das Handgerät Modell NK verfügt über eine volle 4 1/2-stellige LCD-Anzeige und wurde zum Gebrauch bei Fernoperationen als tragbarer Kalibrator oder Lesegerät entwickelt. Die Shunt-Kalibrierung ermöglicht dem Anwender das schnelle Einrichten des Bereichs bei minimaler Anlaufphase. Optional ist eine Höchstwert/Halte-Funktion verfügbar.
Merkmale
- Dehnungsmessstreifen-/brückenbasierte Aufnehmereingabe
- 4-1/2-stellige LED-Anzeige
- Batteriebetrieben
- Option Analogausgang
- Entspricht nicht der RoHS-Richtlinie